Seccionador de carga

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en las bornas de alimentación de red.
El seccionador de carga D01 desconecta sólo la tensión de red en las bornas para conexión a red X1_b y, de este modo, a las unidades de accionamiento conectadas. Las bornas para conexión a red X1_a siguen bajo tensión.
  • Si se instalan correctamente, las bornas de la unidad están diseñadas a prueba de contacto.

ATENCIÓN

Mayor desgaste de los contactos de conmutación.
Deterioro del contacto de conmutación.
  • Evite conectar el seccionador de carga bajo carga.

El seccionador de carga de la unidad sirve para interrumpir la tensión de alimentación de las unidades de accionamiento conectadas. El contacto de respuesta del seccionador de carga es evaluado por el controlador y se puede consultar mediante el bit de estado de la unidad "Posición del interruptor de mantenimiento ‘OFF‘".

El seccionador de carga dispone de triple bloqueo.