Interruptor de corte em carga

ATENÇÃO

Choque elétrico devido às tensões elétricas perigosas nos bornes da rede.
O interruptor de corte em carga D01 desconecta somente a tensão de entrada nos bornes de rede X1_b e, portanto, nas unidades de acionamento conectadas. Os bornes de rede X1_a ainda permanecem sob tensão.
- Se instalado corretamente, os bornes da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.
AVISO
Maior desgaste dos contatos comutáveis.
Destruição dos contatos comutáveis.
- Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.
O interruptor de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação às unidades de acionamento conectadas. O contato de retorno do interruptor de corte em carga é avaliado pelo controlador e pode ser consultado por meio do bit de estado da unidade "Posição da chave de manutenção ‘DESLIGADA’".
O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.