Versão MFC1..

A figura a seguir mostra uma conexão plana entre a placa de fixação e a unidade:

[1]

Conexão condutora plana entre a unidade e a placa de fixação, desde que toda a superfície de contato esteja em aterramento (por exemplo, sem pintura).

[2]

2ª terra de proteção PE através de bornes separados (opcional)

[3]

Terra de proteção PE no cabo de alimentação

[4]

Compensação de potencial conforme EMC, p. ex., através da presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência). Os pontos de contato devem ter aterramento eletricamente condutivo (sem pintura).