Exécution MFC1..

L'illustration suivante montre une liaison sur une grande surface entre la plaque de montage et l'appareil.

[1]

Liaison de grande surface, conductrice entre l'appareil et la plaque de montage, à condition que la surface de contact complète soit conductrice (p. ex. non peinte).

[2]

Deuxième conducteur de mise à la terre raccordé par des bornes séparées (optionnel)

[3]

Conducteur de mise à la terre dans le câble d'alimentation

[4]

Équipotentialité conforme à la directive CEM, p. ex. par tresse de mise à la terre (toron HF). Les points de contact doivent être conducteurs (non peints).