Équipotentialité
Indépendamment du raccordement de la mise à la terre, veiller à assurer une équipotentialité des masses à basse impédance compatible avec les hautes fréquences (voir aussi EN 60204-1 ou DIN VDE 0100-540).
- Réaliser une liaison sur une grande surface de contact entre l'appareil et la plaque de montage.
- Pour cela, utiliser par exemple une tresse de mise à la terre (toron HF) entre l'appareil et le point de mise à la terre de l'installation.
- Ne pas utiliser les écrans de blindage des liaisons d'échange de données pour l'équipotentialité.
Informations complémentaires