Versión MFC1..

La imagen siguiente muestra una conexión amplia entre la placa de montaje y la unidad:

[1]

Conexión amplia conductora entre la unidad y la placa de montaje, siempre y cuando toda la superficie de apoyo sea conductora (por ejemplo, sin pintar).

[2]

2o cable de puesta a tierra a través de bornas separadas (opcional)

[3]

Cable de puesta a tierra en la línea de alimentación de red

[4]

Conexión equipotencial conforme a la compatibilidad electromagnética CEM, p. ej. mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia). Los puntos de contacto deben ejecutarse conductores de electricidad (sin pintar).