Fonction d'enregistrement

Pour comprendre les processus de traitement en cas de défaut par exemple, MOVI-C® FIELD CONTROLLER dispose d'une fonction d'enregistrement. Par défaut, la fonction d'enregistrement est désactivée.

REMARQUE

Pour limiter au maximum les opérations d'écriture sur la carte mémoire et ainsi prévenir un défaut, la fonction d'enregistrement ne devrait pas être activée en permanence.

Pour activer la fonction d'enregistrement, procéder comme suit.

  1. Sur le PC d'ingénierie connecté au MOVI-C® FIELD CONTROLLER, ouvrir le contenu de la carte mémoire OMH à l'aide d'un explorateur de fichiers.
  2. Sur la carte mémoire OMH, naviguer jusqu'au répertoire "log".
    • Le répertoire "log" contient le fichier LogConfig.Example.xml.
  3. Renommer le fichier LogConfig.Example.xml en LogConfig.xml.
  • La fonction d'enregistrement est activée.