Función de registro
Para realizar un seguimiento de los procesos, por ejemplo, en caso de fallo, el MOVI-C® FIELD CONTROLLER dispone de una función de registro. Por defecto, la función de registro está desactivada.
AVISO

Para reducir el número de los procesos de escritura en la tarjeta de memoria y prevenir de este modo un defecto, la función de registro no debería estar activada permanentemente.
Proceda del siguiente modo para activar la función de registro:
- Abra en su PC de ingeniería conectado con el MOVI-C® FIELD CONTROLLER utilizando un explorador de archivos el contenido de la tarjeta de memoria OMH.
- Navegue en la tarjeta de memoria OMH al directorio "log".
- El directorio "log" contiene el archivo
LogConfig.Example.xml. - Renombre el archivo
LogConfig.Example.xmlenLogConfig.xml.
- La función de registro está activada.