日志记录功能

MOVI-C® FIELD CONTROLLER配有日志记录功能,用于例如在出现故障时追踪处理过程。日志记录功能默认已停用。

提示

为了将记忆卡上的写入操作保持在少量范围内,从而防止出现缺陷,不能长期启用日志记录功能。

按照以下方法激活日志记录功能:

  1. 在与MOVI-C® FIELD CONTROLLER连接的工程设计计算机上,借助文件浏览器打开OMH记忆卡的内容。
  2. 导航到OMH记忆卡上的目录“log”(日志)。
    • 目录“log”(日志)下包含文件 LogConfig.Example.xml
  3. 将文件LogConfig.Example.xml重命名为LogConfig.xml
  • 日志记录功能已激活。