Recopie du firmware sur la carte mémoire OMH
- Les étapes décrites au chapitre Exporter le firmware ont été exécutées. L'image du firmware du MOVI-C® CONTROLLER est enregistrée sur l'ordinateur sous forme d'archive zippée.
- Retirer la carte mémoire OMH du MOVI-C® CONTROLLER.
- Pour lire les fichiers enregistrés, insérer la carte mémoire OMH dans un lecteur de carte mémoire raccordé à l'ordinateur. Il est également possible d'utiliser une autre interface adaptée de l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, ouvrir le contenu de la carte mémoire OMH à l'aide d'un explorateur de fichiers.
- Afin de sauvegarder les fichiers de licence, copier le répertoire "licenses" en local sur l'ordinateur.
- Supprimer tous les fichiers sauvegardés sur la carte mémoire OMH.
- Décomprimer le dossier d'archive ZIP du firmware souhaité sur la carte mémoire OMH. Pour plus d'informations concernant l'exportation, consulter le chapitre Exporter le firmware.
- Depuis le répertoire "licenses" copié en local sur l'ordinateur, copier le fichier de licence SEW dans le répertoire "licenses" de la carte mémoire OMH.
- Le firmware a été mis à jour. Il est maintenant possible de créer un nouveau projet MOVISUITE®.