Exportation du firmware

  1. Dans MOVISUITE®, créer un nouveau projet via l'onglet "Étude" du menu "Démarrer".
  2. Dans la vue du projet MOVISUITE®, ajouter le MOVI-C® CONTROLLER requis dans la version souhaitée.
  3. Dans le projet MOVISUITE®, cliquer sur le MOVI-C® CONTROLLER.
    • Le menu de configuration du MOVI-C® CONTROLLER s'ouvre.
  4. Dans le bloc "Fonctions", ouvrir le sous-menu "Gestion des données", puis le menu "Exporter firmware".
  5. Cliquer sur le bouton [Exportation firmware] du menu "Exporter firmware".
    • Une fenêtre permettant de sélectionner le répertoire d'exportation s'ouvre.
  6. Aller dans le répertoire d'exportation souhaité et confirmer en cliquant sur [OK].
  • Dans le répertoire d'exportation sélectionné, le firmware du MOVI-C® CONTROLLER est enregistré sous forme d'archive zippée (nom de fichier : FS.zip).