Tempo de resposta ao relatar a violação do valor máximo por meio de comunicação segura
Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
SOS | T_ENC_POS + 2 × T_Sys |
SSx-r | T_ENC_VEL + 2 ×T_Sys |
SLS com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3 No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
SSM | T_ENC_VEL + T_Sys |
SSR com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3 No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_VEL + T_Sys |
SDI | T_ENC_POS + 2 × T_Sys |
SLI | T_ENC_VEL + 2 × T_Sys |
SLA com resposta à irregularidade parametrizada: | |
| T_ENC_ACC + 2 × T_Sys |
| T_ENC_ACC + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3 No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_ACC + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 |
| T_ENC_ACC + T_Sys |