Desativação de uma função do componente de segurança por meio de comunicação segura
Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de resposta (T_processamento de entrada_F-PA_Desmarcação) | T_processamento de entrada_F-PA + 16 ms |