Temps de réaction au signalement du dépassement de la valeur limite via communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
SOS | T_ENC_POS + 2 × T_sys |
SSx-r | T_ENC_VEL + 2 ×T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SSM | T_ENC_VEL + T_sys |
SSR avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys |
SDI | T_ENC_POS + 2 × T_sys |
SLI | T_ENC_VEL + 2 × T_sys |
SLA avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sys |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC_Combined + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_ACC + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_ACC + T_sys |