Temps de réaction en cas de dépassement de valeur limite avec réaction de défaut active
Le temps de réaction décrit le temps entre la détection du dépassement de la valeur limite et l'activation de l'état de sécurité (STO). Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
SOS | T_ENC_POS + T_sys |
SSx-r | T_ENC_VEL + T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL + T_sys |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SSM | T_ENC_VEL + T_sys |
SSR avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL + T_sys |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SDI | T_ENC_POS + T_sys |
SLI | T_ENC_VEL + T_sys |
SLA avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_ACC + T_sys |
| T_ENC_ACC + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_ACC + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SSx-r | T_ENC_VEL + T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable | |
| T_ENC_VEL + T_sys |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) |
| T_ENC_VEL + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SDI | T_ENC_POS + T_sys |