Pré-requisitos

Para usar as funções do componente de segurança, certos valores de processo devem estar disponíveis.

  • Os valores de processo "Velocidade" e "Aceleração" devem ser formados para as funções do componente de segurança SS1-r, SLS e SSM.
  • O valor de processo "posição" é usado para a função do componente de segurança SDI.
  • Todas as velocidades máximas das funções do componente de segurança devem estar entre a velocidade mínima e a velocidade máxima.

Nos opcionais de segurança CSL..A e CSS..A, os valores de processo necessários são gerados quando o encoder é selecionado.

Proceder da seguinte forma:

  1. Configurar o conjunto de acionamento no conversor com todos os encoders envolvidos e as unidades do usuário.
  2. Abrir a ferramenta de parametrização "Assist CS.." e fazer login. As unidades de usuário configuradas no conjunto de acionamento são transferidas para a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  3. Aplicar os parâmetros do encoder à configuração segura.
  4. Configurar as funções necessárias do componente de segurança.
  5. As funções do componente de segurança podem ser ativadas via parametrização, entradas digitais seguras F‑DI ou dados do processo seguros. A ativação através de entradas digitais seguras F‑DI e dados do processo seguros ocorre com "0" lógico.