前提条件
为了使用安全子功能,必须提供特定的过程值。
- 对于安全子功能SS1-r、SLS和SSM,必须形成过程值“速度”和“加速度”。
- 对于安全子功能SDI,使用过程值“位置”。
- 安全子功能的所有极限速度必须在最低速度和最高速度之间。
对于安全选件CSL..A和CSS..A,所需的过程值会随着编码器的选择而产生。
请按以下步骤操作:
- 通过所有涉及的编码器和用户单位在变频器中配置驱动机构。
- 打开参数设定工具“Assist CS..”并登录。在驱动机构中配置的用户单位将应用到参数设定工具“Assist CS..”中。
- 将编码器参数应用于安全配置。
- 请配置必要的安全子功能。
- 安全子功能可以通过参数设定、安全型数字量输入端F-DI或安全过程数据来激活。通过安全型数字量输入端F-DI和安全过程数据进行激活时,逻辑上为“0”。