Chave DIP S3
É possível usar as chaves DIP S3 para colocação em operação do conjunto de acionamento de motores sem interface digital. A atribuição de motor via chaves DIP S3/3 e S3/4 depende da corrente nominal de saída da tampa de controle.
A colocação em operação através da chave DIP S3 só é efetivo se as seguintes condições forem atendidas usando o módulo de energia:
- O conjunto de acionamento ainda não foi colocado em operação através do MOVISUITE® ou CBG..
- O conjunto de acionamento ainda não foi colocado em operação através da interface digital (DDI).
- O motor conectado não possui interface digital (DDI).
A tabela abaixo mostra a funcionalidade da chave DIP S3:
Chave DIP | S3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Significado | Tipo de freio |
| Codificação digital | |||||||
Atribuição do | Proteção do motor | Série do motor | ||||||||
20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
ON | Freio opcional |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OFF | Freio padrão |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |