DIP-Schalter S3
Über die DIP-Schalter S3 können Sie die Inbetriebnahme des Antriebsstrangs für Motoren ohne Digital Interface durchführen. Dabei ist die Motorzuordnung über die DIP-Schalter S3/3 und S3/4 vom Ausgangsnennstrom des Elektronikdeckels abhängig.
Die Inbetriebnahme über die DIP-Schalter S3 wird nur dann wirksam, wenn unter Verwendung des Speichermoduls folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Es ist noch keine Inbetriebnahme des Antriebsstrangs über MOVISUITE® oder CBG.. erfolgt.
- Es ist noch keine Inbetriebnahme des Antriebsstrangs über Digital Interface (DDI) erfolgt.
- Der angeschlossene Motor besitzt kein Digital Interface (DDI).
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionalität der DIP-Schalter S3:
DIP-Schalter | S3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bedeutung | Bremsentyp | Motor | Binärkodierung | |||||||
Motor- | Motorschutz | Motorreihe | ||||||||
20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
ON | Optionsbremse |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OFF | Standardbremse |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |