DIP开关S3
通过DIP开关S3可以对不带数字接口的电机的驱动机构进行调试。此时,通过DIP开关S3/3和S3/4进行的电机分配取决于电子设备盖板的额定输出电流。
仅在使用存储器模块时满足以下条件的情况下,才能通过DIP开关S3进行调试:
- 尚未通过MOVISUITE®或CBG..调试驱动机构。
- 尚未通过数字接口 (DDI) 调试驱动机构。
- 所连接的电机没有数字接口 (DDI)。
下表显示DIP开关S3的功能:
DIP开关 | S3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
含义 | 制动器类型 | 电机 | 二进制编码 | |||||||
电机 | 电机保护 | 电机系列 | ||||||||
20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
ON | 选配制动器 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OFF | 标准制动器 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |