HELUKABEL®
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117808, 28110986 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
| – | – | reservado | res. | 1 | ||||
Branco 0.5 mm2 | – | Não montado | Conexão F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | reservado | res. | 3 | ||||
Marrom 0.5 mm2 | – | Não montado | Conexão F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Verde 0.5 mm2 | – | Não montado | Conexão F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||