HELUKABEL®

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28117808, 28110986

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

 

Réservé

res.

1

Blanc 0.5 mm2

Non confectionné

Raccordement F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

Réservé

res.

3

Brun 0.5 mm2

Non confectionné

Raccordement F_STO_P1

F_STO_P1

4

Vert 0.5 mm2

Non confectionné

Raccordement F_STO_M

F_STO_M

5