HELUKABEL®
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117808, 28110986 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
| – | – | reserviert | res. | 1 | ||||
Weiß 0.5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | reserviert | res. | 3 | ||||
Braun 0.5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Grün 0.5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||