igus chainflex

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28117816, 28111044

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur / section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

 

Réservé

res.

1

Noir 0.5 mm2

1

Non confectionné

Raccordement F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

Réservé

res.

3

Noir 0.5 mm2

2

Non confectionné

Raccordement F_STO_P1

F_STO_P1

4

Noir 0.5 mm2

3

Non confectionné

Raccordement F_STO_M

F_STO_M

5

Vert/jaune 0.5 mm2

Non confectionné

Ce conducteur n'est pas accordé au connecteur.