X5505: STO (3 fios)

ATENÇÃO

Desativação do desligamento relacionado à segurança de outras unidades através de indução de tensão em caso de utilização do conector em ponte STO.
Morte ou ferimentos graves.
- Só é possível utilizar o conector em ponte STO se todas as conexões STO de entrada e de saída tiverem sido removidas da unidade.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão para desligamento seguro (STO, 3 fios) |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 pinos, macho, codificação com A |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | res. | Reservado |
2 | F_STO_P2 | Conexão F_STO_P2 |
3 | res. | Reservado |
4 | F_STO_P1 | Conexão F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Conexão F_STO_M |
Informações adicionais