igus chainflex
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111001, 28111036 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
| – | – | Saída auxiliar de 24 VCCNão conectar esse fio no conector. | 24V_OUT | 1 | ||||
Preto 0.5 mm2 | 1 | Não montado | Conexão F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | Potencial de referência 0V24 | 0V24_OUT | 3 | ||||
Preto 0.5 mm2 | 2 | Não montado | Conexão F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Preto 0.5 mm2 | 3 | Não montado | Conexão F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
Verde/Amarelo 0.5 mm2 | – | Não montado | Não conectar esse condutor no conector. | – | – | ||||