Dados técnicos gerais
Imunidade a interferências | EN 61800-3; 2. Ambiente (ambiente industrial) | |
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 | |
Temperatura ambiente ϑU | Consultar o capítulo Condições ambientais | |
Modo de operação | S1, DB conforme EN 60034-1 | |
Tipo de refrigeração | Unidades sem ventilador: (tamanho 1 e | Refrigeração natural |
Unidades com ventilador: (tamanho 2 com ventilador) | Refrigeração por ventilador | |
Grau de proteção | Unidades sem ventilador: (tamanho 1 e | IP65 conforme EN 60529
|
Unidades com ventilador: (tamanho 2 com ventilador) | IP54 conforme EN 60529
| |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 | |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 | |
Quantidade permitida de ligação/desligamento da rede | 1× por minuto
| |
Tempo mínimo para desligar | 10 s
| |
Fase de inicialização | Durante a fase de inicialização da unidade, os estados do sinal podem diferir do estado esperado. O LED de status "DRIVE" mostra o estado da fase de inicialização, consultar o capítulo LED de estado "DRIVE". Para unidades que suportam troca cíclica de dados, o final da fase de inicialização pode ser detectado pelo fato de que os valores são reportados ao comando de nível superior através dos dados PE do conversor. | |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade
| |
Funções de proteção |
| |
Funções de sinalização | Elementos de indicação na carcaça para indicar o estado da unidade | |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | Ver capítulo Capacidade de transporte de corrente dos bornes. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Seção transversal do cabo admissível nos bornes. | |
Altitude de instalação | Até a ≤ 1.000 m sem restrições Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
| |
Comprovação de resistência mecânica |
| |
Peso | MMF1. sem aletas de refrigeração: | 3.5 kg |
MMF1. com aletas de refrigeração: | 4.0 kg | |
MMF31 sem aletas de refrigeração: | 5.0 kg | |
MMF31 com aletas de refrigeração: | 5.5 kg | |
MMF32 sem ventilador: | 9.5 kg | |
MMF32 com ventilador: | 10 kg | |