一般技术数据
抗干扰性能 | EN 61800-3;第2类环境(工业环境) | |
干扰辐射 | EN 61800-3标准C3类别 | |
环境温度ϑ环境 | 参见环境条件一章 | |
操作模式 | S1,DB,符合EN 60034-1标准 | |
冷却方式 | 无风扇的设备: (规格1和 | 自冷却 |
带风扇的设备: (规格2带风扇) | 通过风扇冷却 | |
防护等级 | 无风扇的设备: (规格1和 | IP65,按照EN 60529
|
带风扇的设备: (规格2带风扇) | IP54,按照EN 60529
| |
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 | |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 | |
电源开关的许可次数 | 每分钟1次
| |
最短“断电”时间 | 10 s
| |
启动阶段 | 在设备启动阶段,信号状态可能与预期状态不同。 LED指示灯“DRIVE”(驱动器)显示启动阶段的状态,参见LED状态指示灯“DRIVE”一章。 对于支持循环数据交换的设备,可以通过变频器的过程输入数据向上位控制器所报告的数值来判断启动阶段是否结束。 | |
必要的防护措施 | 设备接地
| |
保护功能 |
| |
报告功能 | 箱体上的显示单元,用于报告箱体状态 | |
端子的电流负载能力 | ||
安装高度 | 高度 ≤ 1000 m时,不受限制 高度> 1000 m时,受以下限制:
| |
机械强度证明 |
| |
质量 | MMF1. 无散热片: | 3.5 kg |
MMF1. 带散热片: | 4.0 kg | |
MMF31,无散热片: | 5.0 kg | |
MMF31,带散热片: | 5.5 kg | |
MMF32,无风扇: | 9.5 kg | |
MMF32,带风扇: | 10 kg | |