Caractéristiques techniques générales
Immunité | EN 61800-3 ; environnement 2 (environnement industriel) | |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C3 | |
Température ambiante ϑamb | Voir le chapitre Conditions environnantes. | |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu selon EN 60034-1 | |
Mode de refroidissement | Appareils sans ventilateur (taille 1 et taille 2 | Autoventilation |
Appareils avec ventilateur (taille 2 avec ventilateur) | Refroidissement par ventilation | |
Indice de protection | Appareils sans ventilateur (taille 1 et taille 2 | IP65 selon EN 60529
|
Appareils avec ventilateur (taille 2 avec ventilateur) | IP54 selon EN 60529
| |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 | |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 | |
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | 1 × par minute
| |
Durée minimale de mise hors tension | 10 s
| |
Phase de démarrage | Pendant la phase de démarrage de l'appareil, les états du signal peuvent être différents de l'état attendu. La diode d'état "DRIVE" indique l'état du démarrage, voir le chapitre Diode d'état "DRIVE". Pour les appareils supportant un échange de données cyclique, la fin de la phase de démarrage est reconnaissable aux valeurs qui sont retournées au système de pilotage amont via les données EP du variateur. | |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil
| |
Fonctions de protection |
| |
Fonctions de signalisation | Éléments d'affichage sur le boîtier pour informations d'état de l'appareil | |
Capacité de charge en courant des bornes | Voir le chapitre Capacité de charge en courant des bornes. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Section de câble admissible des bornes. | |
Altitude d'implantation | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
| |
Contrôle de la résistance mécanique |
| |
Masse | MMF1. sans ailettes de refroidissement : | 3.5 kg |
MMF1. avec ailettes de refroidissement : | 4.0 kg | |
MMF31 sans ailettes de refroidissement : | 5.0 kg | |
MMF31 avec ailettes de refroidissement : | 5.5 kg | |
MMF32 sans ventilateur : | 9.5 kg | |
MMF32 avec ventilateur : | 10 kg | |