Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DSI
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:
[1] | Com tampa de controle na configuração de conexão DSI.1.. e DSI.2.. sem função |
[2] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. |
[3] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1.. |
[4] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Variantes de conexão da função do componente de segurança STO. |
[5] | Nas unidades com o opcional /BES integram-se bornes auxiliares adicionais que se destinam apenas à conexão do retificador de freio BES. Não realizar nenhuma alteração na instalação desses bornes auxiliares. |
[6] | Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DSI |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DSI.
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Conectores" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DSI.
Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.