MOVIMOT® flexible DSI的接线图
下图显示设备的连接:

[1] | 在采用连接配置DSI.1..和DSI.2..的电子设备盖板中无功能 |
[2] | 仅在采用连接配置DSI.0..的电子设备盖板中 |
[3] | 仅在采用连接配置DSI.0..和DSI.1..的电子设备盖板中 |
[4] | 厂方安装的跳线,用于不带具备STO功能的插接头的结构。更多提示参见产品手册中的安全子功能STO的连接形式一章。 |
[5] | 在带有选件/BES的设备中,集成了额外的辅助端子,这些辅助端子仅用于连接BES制动整流块。不要对这些辅助端子的安装进行任何更改。 |
[6] | 连接单元的选件,参见章节MOVIMOT® flexible DSI型号描述 |
端子的分配参见MOVIMOT® flexible DSI的端子分配一章。
插接头的位置参见章节“插接头” > 规格MMF1、规格MMF31、规格MMF32、电子设备盖板DSI。
有关制动控制装置的详细信息参见产品手册 > “技术数据”章节 > 制动控制。