MOVIMOT® flexible DSI型号描述
下表显示了设备的型号描述。
MMF | 产品系列 MMF = MOVIMOT® flexible |
3 | 款型 1 = 设备款型1 3 = 设备款型3 |
1 | 电子设备盖板规格法兰尺寸 1 = 适配于电子设备盖板规格1(带或不带散热片) 2 = 适配于电子设备盖板规格2(带或不带风扇) |
S0 | 机械装置结构 S0 = 带用于电缆入口的公称螺纹的箱体 |
2 | 前端模块 0 = 封闭 1 = 工程设计接口M12仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 2 = 用于手持操作面板CBG...的保护罩仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 3 = 用于现场操作面板CBG...的保护罩仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 |
– |
|
D11 | 维护开关 000 = 无开关元件 D11 = 带反馈触点的负载断路开关仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 M11 = 带反馈触点和过电流触发装置的负载断路开关仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 R01 = 变频器输出端上的负载断路开关,带接触信号,用于输出级禁用仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用 |
– |
|
5 | 供电电压 5 = AC 500 V |
D | EMC功率部件类型 D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN 61800-3) |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– |
|
SF | 连接单元 SF = 系统总线或现场总线连接单元 |
CO | 数字接口 (MOVILINK® DDI) DI = 集成MOVILINK®-DDI从站(用于不带数字接口的电机) CO = 通过同轴电缆的MOVILINK®-DDI接口(用于带数字接口的电机) |
0 | 电路板模制型式 0 = 标准连接电路板 |
– |
|
C | 版本 C = C代 |
/ |
|
BW1 | 选件 DSP = DynaStop®电动力学减速功能这些选项不可组合。 BES = BES制动整流块控制模块24 V这些选件不能组合使用。 IV = 接线盒上的插接头 PE = 电子设备压力补偿接头 BW1 = 内置制动电阻BW1 BW2 = 内置制动电阻BW2 M31 = 安装板M31,适用于规格MMF31选件 /M31和 /M32出厂时已安装。 M32 = 安装板M32,适用于规格MMF32选件 /M31和 /M32出厂时已安装。 EBW = 外部制动电阻BW100-005选件/EBW必须与选件/M31组合提供。选件/EBW出厂时已安装并连接好。 ODI = 额外的数字量输入端 |
/ |
|
DSI 10 A | 电子设备盖板结构 Direct Systembus Installation(直接系统总线安装):
|
– |
|
0020 | 电子设备盖板额定输出电流 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |