Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DSI
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade.
MMF | Linha de produtos MMF = MOVIMOT® flexible |
3 | Variante 1 = variante da unidade 1 3 = variante da unidade 3 |
1 | Dimensões do flange, tamanho da tampa de controle 1 = adequado para tampa de controle de tamanho 1 com ou sem aletas de refrigeração 2 = adequado para tampa de controle de tamanho 2 com ou sem ventilador |
S0 | Versão de sistema mecânico S0 = carcaça com roscas métricas para entrada dos cabos |
2 | Módulo frontal 0 = fechado 1 = interface de engenharia M12Somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. disponível 2 = Carcaça de proteção para controle manual CBG..Somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. disponível 3 = Carcaça de proteção para painel de operação local CBG..Somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. disponível |
– |
|
D11 | Chave de manutenção 000 = sem elemento de comutação D11 = interruptor de corte em carga com contato de retornoDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. M11 = interruptor de corte em carga com contato de retorno e disparo por sobrecorrenteDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. R01 = interruptor de corte em carga na saída do conversor com sinal de contato para bloqueio dos estágios de saídaDisponível somente em combinação com MOVIMOT® flexible MMF3. |
– |
|
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
D | Variante módulo de potência EMC D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN 61800-3) |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásica |
– |
|
SF | Unidade de conexão SF = unidade de conexão do system bus ou fieldbus |
CO | Interface Digital (MOVILINK® DDI) DI = escravo DDI MOVILINK® integrado (para motores sem interface digital) CO = interface DDI MOVILINK® através de cabo coaxial (para motores com interface digital) |
0 | Versão da placa 0 = placa de conexão padrão |
– |
|
C | Versão C = geração C |
/ |
|
BW1 | Opcionais DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop®Esses opcionais não podem ser combinados. BES = Módulo de controle do retificador de freio BES 24 VEssas opções não são combináveis. IV = Conector M12 na caixa de ligação PE = compensação de pressão do sistema eletrônico BW1 = resistência de frenagem integrada BW1 BW2 = resistência de frenagem integrada BW2 M31 = Painel de montagem M31 para a versão MMF31Os opcionais /M31 e /M32 vêm instalados de fábrica. M32 = Painel de montagem M32 para a versão MMF32Os opcionais /M31 e /M32 vêm instalados de fábrica. EBW = resistência de frenagem externa BW100-005O opcional /EBW somente está disponível em combinação com o opcional /M31. O opcional /EBW é instalado e conectado de fábrica. ODI = entradas digitais adicionais |
/ |
|
DSI 10A | Versão da tampa de controle Direct Systembus Installation:
|
– |
|
0020 | Corrente nominal de saída da tampa de controle 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |