电子设备盖板DSI..的插接头位置

下图显示插接头位置的示例:

插接头

功能

X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时

数字量输入端DI01和DI02

X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时

数字量输入端DI03和DI04

X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时

数字量输入/输出端DIO01和DIO02

X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时

EtherCAT®/SBusPLUS-接口,IN

X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时

EtherCAT®/SBusPLUS-接口,OUT