Posições dos conectores Tampa de controle DSI..
A figura abaixo mostra um exemplo das posições de conectores:

Conector | Função |
|---|---|
X5133_1Apenas com configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1.. da tampa de controle | |
X5133_2Apenas com configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1.. da tampa de controle | |
X5133_3Apenas com configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1.. da tampa de controle | |
X4233_1Apenas com configuração de conexão DSI.0. da tampa de controle | Interface EtherCAT®-/SBusPLUS, IN |
X4233_2Apenas com configuração de conexão DSI.0. da tampa de controle | Interface EtherCAT®-/SBusPLUS, OUT |