带安全数字量输入端的电子设备盖板DSI的插接头位置
下图显示插接头位置的示例:

插接头 | 功能 |
|---|---|
X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时 | |
X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时 | |
X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0..和DSI.1..时 | |
X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时 | EtherCAT®/SBusPLUS-接口,IN |
X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DSI.0.时 | EtherCAT®/SBusPLUS-接口,OUT |
X5601_1 | 安全型数字量输入端F‑DI00和F‑DI01 |
X5601_2 | 安全型数字量输入端F‑DI02和F‑DI02 |
X3301 | 内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端 |