Positions des connecteurs du couvercle électronique DSI avec entrées digitales de sécurité
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les positions des connecteurs.

Connecteur | Fonction |
|---|---|
X5133_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DSI.0.. et DSI.1.. du couvercle électronique | |
X5133_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DSI.0.. et DSI.1.. du couvercle électronique | |
X5133_3Uniquement en cas de configuration de raccordement DSI.0.. et DSI.1.. du couvercle électronique | |
X4233_1Uniquement en cas de configuration de raccordement DSI.0. du couvercle électronique | Interface EtherCAT® / SBusPLUS, IN |
X4233_2Uniquement en cas de configuration de raccordement DSI.0. du couvercle électronique | Interface EtherCAT® / SBusPLUS, OUT |
X5601_1 | Entrées digitales de sécurité F‑DI00 et F‑DI01 |
X5601_2 | Entrées digitales de sécurité F‑DI02 et F‑DI02 |
X3301 | Entrées digitales de sécurité pour codeurs intégrés EI7C FS |