Substituição do módulo de energia
Trocar o módulo de energia da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
- Remover os parafusos e retirar a tampa de controle da caixa de ligação.
- Retirar o módulo de energia para fora da tampa de controle.
- Comparar o código e o status do módulo de energia.
INFORMAÇÃO

O novo módulo de energia deve ter o mesmo código e o mesmo status (ou superior) do módulo de energia anterior.
- Ajustar as chaves DIP no novo módulo de energia de acordo com as configurações do módulo de energia anterior.
- Colocar o módulo de energia novo na tampa de controle.
- Colocar a tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar a colocação em operação da unidade.
- Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
- Em unidades com placa de segurança, verificar a colocação em operação da placa de segurança. Mais informações podem ser encontradas no manual do produto > capítulo "Planejamento de projeto para funcionamento seguro" > "Requisitos de segurança" > Requisitos para colocação em operação".
- Verificar se a nova tampa de controle funciona corretamente.
Se a unidade tiver sido encomendada com a opção /P "parâmetros de fábrica", o jogo de parâmetros específico do cliente será salvo no módulo de energia entregue no momento do fornecimento.
Ao solicitar um novo módulo de energia usando o código, nenhum registro de dados é salvo no módulo de energia.
- Colocar a unidade em operação manualmente.
- Alternativamente, salvar o registro de dados de um backup de dados criado anteriormente no módulo de energia. Colocar a unidade em operação com o registro de dados salvo.