Tausch des Speichermoduls
Tauschen Sie das Speichermodul wie folgt:
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Kapitels Sichere Arbeitsumgebung herstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Die 400-V-Netzspannung und die 24-V-Stützspannung müssen abgeschaltet sein.
- Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Elektronikdeckel vom Anschlusskasten ab.
- Entnehmen Sie das Speichermodul aus dem Elektronikdeckel.
- Vergleichen Sie die Sachnummer und den Status des Speichermoduls.
HINWEIS

Das neue Speichermodul muss die selbe Sachnummer und den gleichen (oder höheren) Status aufweisen wie das bisherige Speichermodul.
- Stellen Sie die DIP-Schalter am neuen Speichermodul gemäß der Einstellung des bisherigen Speichermoduls ein.
- Setzen Sie das neue Speichermodul in den Elektronikdeckel ein.
- Setzen Sie den Elektronikdeckel auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- Versorgen Sie das Gerät mit Spannung.
- Prüfen Sie die Inbetriebnahme des Geräts.
- Bei Bedarf führen Sie die Inbetriebnahme erneut durch oder laden Sie eine gespeicherte Inbetriebnahme in das Gerät.
- Bei Geräten mit Sicherheitskarte prüfen Sie die Inbetriebnahme der Sicherheitskarte. Nähere Informationen finden Sie im Prodikthandbuch > Kapitel "Projektierung Funktionale Sicherheit" > "Sicherheitstechnische Auflagen" > Anforderungen an die Inbetriebnahme".
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Elektronikdeckels.
Wenn das Gerät mit der Option /P "Parameter ab Werk" bestellt wurde, ist der kundenindividuelle Parametersatz bei Auslieferung auf dem mitgelieferten Speichermodul gespeichert.
Bei der Bestellung eines neuen Speichermoduls mithilfe der Sachnummer ist auf dem Speichermodul kein Datensatz gespeichert.
- Nehmen Sie das Gerät manuell in Betrieb.
- Alternativ speichern Sie den Datensatz einer zuvor erstellten Datensicherung auf dem Speichermodul. Nehmen Sie das Gerät mit dem gespeicherten Datensatz in Betrieb.