Remplacement du module mémoire

Remplacer le module mémoire comme suit.

  1. Tenir également compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail de sécurité.
    • S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être coupées.
  2. Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
  3. Retirer le module mémoire du couvercle électronique.
  4. Comparer la référence et l'état du module mémoire.

REMARQUE

Le nouveau module mémoire doit avoir la même référence et la même version (ou plus récente) que l'ancien module mémoire.
  1. Régler les interrupteurs DIP du nouveau module mémoire identiques à ceux de l'ancien module mémoire.
  2. Insérer le nouveau module mémoire dans le couvercle électronique.
  3. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
  4. Mettre l'appareil sous tension.
  5. Vérifier la mise en service de l'appareil.
    • Si nécessaire, répéter la mise en service ou charger une mise en service mémorisée dans l'appareil.
    • Dans le cas d'appareils avec carte de sécurité, vérifier la mise en service de la carte de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle" > "Dispositions techniques de sécurité" > "Exigences pour la mise en service".
  6. Vérifier le fonctionnement du nouveau couvercle électronique.

Si l'appareil a été commandé avec l'option "/P = Paramètres définis d'usine", le jeu de paramètres client est enregistré sur le module mémoire fourni à la livraison.

Lors de la commande d'un nouveau module mémoire sur référence, aucun jeu de données n'est enregistré sur le module mémoire.

  • Procéder à la mise en service manuelle de l'appareil.
  • Il est également possible d'enregistrer le jeu de données d'une sauvegarde de données déjà créée sur le module mémoire. Mettre l'appareil en service avec le jeu de données enregistré.