Troca da unidade
Substituir a unidade da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
- Se trocar a unidade incluindo a tampa de controle, também é necessário executar as medidas conforme o capítulo "Troca da tampa de controle".
- Desmontar a unidade. Para tal, observar as instruções de desmontagem no capítulo "Instalação mecânica".
- Comparar os dados na plaqueta de identificação da antiga unidade com os dados nas plaquetas de identificação da nova unidade.
- Montar a unidade. Para tal, observar o capítulo "Instalação mecânica".
- Executar a instalação conforme o capítulo "Instalação elétrica".
- Retirar o módulo capacitor para fora da tampa de controle anterior. Coloque esse módulo capacitor na nova tampa de controle.
- Colocar a tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar se a nova unidade funciona corretamente.
INFORMAÇÃO