Caractéristiques techniques
Commande de frein HT /B | |
|---|---|
Alimentation en tension | Depuis le circuit intermédiaire DC de l'appareil |
Temps de coupure toff | 10 – 20 ms |
Frein | Variateur de vitesse | |
|---|---|---|
Taille 1 | Taille 2 | |
Tension nominale | AC 100 – 525 V Certains types de freins à faible tension nominale peuvent être incompatibles avec le courant de maintien maximal de la commande de frein. | |
Tension de commande | DC 45 – 250 V | |
Courant de maintien IG | DC 0.6 A max. | DC 1.1 A max. |
Courant d'appel | DC 2.0 A max. | DC 5.0 A max. |