Technische Daten
HV-Bremsenansteuerung /B | |
|---|---|
Spannungsversorgung | Aus DC-Zwischenkreis des Geräts |
Abschaltzeit taus | 10 – 20 ms |
Bremse | Umrichter | |
|---|---|---|
Baugröße 1 | Baugröße 2 | |
Nennspannung | AC 100 – 525 VEinige Bremsentypen mit niedriger Nennspannung können inkompatibel zum max. Haltestrom der Bremsenansteuerung sein. | |
Ansteuerspannung | DC 45 – 250 V | |
Haltestrom IG | max. DC 0.6 A | max. DC 1.1 A |
Beschleunigerstrom | max. DC 2.0 A | max. DC 5.0 A |