Datos técnicos
Control del freno HV /B | |
|---|---|
Tensión de alimentación | Del circuito intermedio de CC de la unidad |
Tiempo de desconexión toff | 10 – 20 ms |
Freno | Variador | |
|---|---|---|
Tamaño 1 | Tamaño 2 | |
Tensión nominal | 100 – 525 V CAAlgunos tipos de freno con una tensión nominal baja pueden ser incompatibles con la corriente de mantenimiento máxima del control de freno. | |
Tensión de mando | 45 – 250 V CC | |
Corriente de mantenimiento IG | Máx. 0.6 A CC | Máx. 1.1 A CC |
corriente de aceleración | Máx. 2.0 A CC | Máx. 5.0 A CC |