Funktionen
Funktionen | Ansteuerart | ||
|---|---|---|---|
Standard | Spannungssteuerung | ||
Funktionale Sicherheit | Verfügbarkeit mit Sicherheitsbremsen | Nicht verfügbar | |
Explosionsschutz | Verfügbarkeit für Anwendungen im explosionsgeschützten Bereich | Nicht verfügbar | Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme finden Sie in der Betriebsanleitung des Motors. HINWEIS Installieren Sie MOVIMOT® flexible nur außerhalb des explosionsgeschützten Bereichs. |
Bremsenansteuerung
| Unterstützte | SEW-Bremsen
| Bremsen von SEW-EURODRIVE und Fremdbremsen im kompatiblen Spannungs- und Strombereich |
Ansteuerungsfunktionen |
|
| |
Überwachungsfunktionen der Bremsenansteuerung und Bremse |
|
| |
| |||
Brems-Chopper-Funktion | Allgemeine Beschreibung | Die Bremsenansteuerung verwendet die Bremsspule zur Abführung der generatorischer Energie aus dem DC-Zwischenkreis des Umrichters. Mit dieser Brems-Chopper-Funktion und dem optionalen Bremswiderstand stehen 2 unabhängige Pfade zur Abführung von generatorischer Energie zur Verfügung. HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn die Option CSL51A (/SLA) oder CSS51A (/SSA) integriert ist. | Nicht verfügbar |
Optimale Energieaufnahme | Die Brems-Chopper-Funktion erreicht die optimale Energieaufnahme bei Bremsspulen mit einer Nennspannung von AC 230 V. | ||
Zustandserfassung Bremse(Condition Monitoring)
| Funktionen der |
| Nicht verfügbar
|
Luftspaltmessung Bremsbelagsreserve (Verhältnisgröße, Angabe in %, Parameter 8437.11) | 100 % Bremsbelagsreserve: minimaler Luftspalt (kein Verschleiß) Zählschritte und Luftspaltbereich sind abhängig von Bremsentyp und Baugröße | ||
0 % Bremsbelagsreserve: maximaler Luftspalt (maximaler Verschleiß) | |||
Temperatur Temperatur in °C, Parameter 8437.5 | Schrittweite der Messung: 1 K | ||
Thermische Bremsspulenauslastung Verhältnisgröße, Angabe in %, | 0 %: | ||
100 %: | |||