Fonctions

Fonctions
commande de frein HT /B

Mode de pilotage

Standard

Pilotage par tension

Sécurité fonctionnelle

Disponibilité avec freins de sécurité

Non disponible

Protection contre les explosions

Disponibilité pour applications dans les zones à risque d'explosion

Non disponible

Des remarques et informations concernant la mise en service figurent dans la notice d'exploitation du moteur.

REMARQUE

Installer le MOVIMOT® flexible uniquement hors de la zone à risque d'explosion.

Commande de frein

 

Types de freins
supportés

Freins SEW

  • BE..
  • BZ..

Freins SEW-EURODRIVE et freins tiers dans une plage de tension et de courant compatible.

Fonctions de pilotage

  • Fonctionnement optimisé en terme d'énergie
  • Blocage et retombée rapide du frein
  • Blocage et retombée rapide du frein

Fonctions de surveillance de la commande de frein et du frein

  • Surveillance du frein
  • Surveillance : température, court-circuit, interruption
  • Surveillance du frein
  • Surveillance : court-circuit
  • Surveillance de l'étage de puissance (défaut matériel et température)
  • Surveillance de la mise en service (initialisation)
  • Surveillance des défauts de calcul et d'enregistrement

Fonction frein hacheur

Description générale

La commande de frein utilise la bobine de freinage pour dissiper l'énergie produite en mode générateur du circuit intermédiaire DC du variateur.

Avec cette fonction frein hacheur et la résistance de freinage optionnelle, il existe deux possibilités indépendantes pour dissiper l'énergie produite en mode générateur.

REMARQUE : cette fonction est désactivée si l'option CSL51A (/SLA) ou CSS51A (/SSA) est intégrée.

Non disponible

Consommation d'énergie optimale

La fonction frein hacheur atteint une consommation d'énergie optimale avec les bobines de frein d'une tension nominale de AC 230 V.

Enregistrement d'état du frein (surveillance d'état)

 

 

Fonctions
d'enregistrement d'état

  • Mesure de l'entrefer
  • Garniture restante
  • Température bobine de frein
  • Charge thermique relative de la bobine de frein

Non disponible

 

 

Mesure de l'entrefer

Garniture restante

(pourcentage de garnitures disponible en %, paramètre 8437.11)

 

Garniture intacte à 100 % :

entrefer minimal (pas d'usure)

Pas et plage d'entrefer dépendent du type et de la taille du frein.

Garniture intacte à 0 % :

entrefer maximal (usure maximale)

Température
bobine de frein

Température en °C, paramètre 8437.5

Pas de la mesure : 1 K

Charge thermique bobine de frein

Pourcentage de garnitures disponible en %,
paramètre 8437.12

0 % : T ≤ 0 °C ou aucune mesure disponible

100 % : T ≥ température maximale de la bobine de frein