Traitement codeur de l'option de sécurité CSS51A

L'option de sécurité CSS51A supporte le codeur de sécurité EI7C FS et le codeur de sécurité fonctionnant avec MOVILINK® DDI. Les conditions suivantes sont donc remplies.

  • Le codeur correspond aux exigences requises selon EN ISO 13849‑1 et EN 62061.
  • Le codeur est homologué pour l'utilisation de sous-fonctions sécurité en fonction de la vitesse et de la position.

Les codeurs de sécurité sont raccordés de la manière suivante.

  • Le codeur de sécurité EI7C FS est raccordé au bornier X3301 de l'appareil de base standard.
  • Pour les moteurs avec codeur de sécurité avec MOVILINK® DDI, le raccordement codeur est intégré dans le raccordement moteur correspondant.

Dans la fenêtre "Codeur" de l'outil Assist CS.., sélectionner le codeur utilisé via liste déroulante "Type de codeur". Tous les réglages codeur nécessaires sont repris. Si, dans la motorisation-transmission, la sélection du codeur est différente du codeur moteur réglé, le paramètre est identifié par un "i".