Mise en service des codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI
Sélectionner le codeur de sécurité avec MOVILINK® DDI (EK8Z ou AK8Z) dans l'outil de paramétrage Assist CS.. . Après le transfert de configuration à l'option de sécurité CS..A, le codeur et l'option de sécurité se connectent automatiquement. Cette opération est appelée appairage.
Si l'appairage ne fonctionne pas, il est possible de le démarrer manuellement via l'outil de paramétrage Assist CS.. .
- Sélectionner le point de menu "Codeur pour MOVILINK® DDI".
- Sélectionner ensuite le menu "Procéder à l'appairage".

- Une fois l'appairage réussi, terminer la mise en service.