Traitement codeur de l'option de sécurité CSL51A
L'option de sécurité CSL51A supporte le codeur de sécurité EI7C FS. L'utilisation du codeur EI7C FS répond aux conditions suivantes.
- Le codeur correspond aux exigences requises selon EN ISO 13849‑1 et EN 62061.
- Le codeur est homologué pour l'utilisation de sous-fonctions sécurité en fonction de la vitesse et de la position.
Le codeur de sécurité EI7C FS est raccordé au bornier X3301 de l'appareil de base standard.
Dans la fenêtre "Codeur" de l'outil Assist CS.., sélectionner le codeur utilisé via liste déroulante "Type de codeur". Tous les réglages codeur nécessaires sont repris. Si, dans la motorisation-transmission, la sélection du codeur est différente du codeur moteur réglé, le paramètre est identifié par un "i".