Evaluación de encoder de la opción de seguridad CSL51A

La opción de seguridad CSL51A soporta el encoder seguro EI7C FS. Con el uso de EI7C FS se cumplen las siguientes condiciones:

  • El encoder cumple los requisitos de seguridad de la EN ISO 13849‑1 y EN 62061.
  • El encoder está homologado para el uso de funciones parciales de seguridad dependientes de la velocidad/posición.

El encoder seguro EI7C FS se conecta a la unidad básica en X3301.

En el diálogo "Encoder" de la Assist CS.. se selecciona el encoder utilizado mediante la lista desplegable "Tipo de encoder". Se aceptan todos los ajustes de encoder necesarios. Si la selección del encoder difiere del encoder del motor ajustado en el conjunto de accionamiento, el parámetro está marcado con una "i".